Accessory, Fixed size bulb strap 068U3509

Ремень для термобаллона фиксированного размера

068U3509

Обозначение типа: Ремень для термобаллона фиксированного размера, Используется совместно с: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 45

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionOEM bulb strap 3/8 in I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовTXV accessories
Используется для продукции, примечание3/8 in
Используется совместно сT 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE
Количество в упаковке45 шт
Название продуктаFixed size bulb strap
Обозначение типаРемень для термобаллона фиксированного размера
СертификацияEAC
Соответствие RoHSYes - RoHS ok
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто16.4 Грамм
Вес нетто16.4 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.034 Литр
EAN/UPC5702428182553