Регулируемый ремень термобаллона, Макс. диаметр трубки 50мм
068U3508
Обозначение типа: Регулируемый ремень термобаллона, Используется для продукции, примечание: Макс. диаметр трубки 50мм, Используется для продукции, примечание: Макс. диаметр трубки 50мм, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 45
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Запчасти и аксессуары для клапанов
Рекомендованная замена: 068U3528
068U3508
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Хомут для термобаллона T/TE2 TC TU |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | TXV accessories |
| Используется для продукции, примечание | Макс. диаметр трубки 50мм |
| Используется совместно с | T 2TCTE 2TU |
| Количество в упаковке | 45 шт |
| Название продукта | Adjustable bulb strap |
| Обозначение типа | Регулируемый ремень термобаллона |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.031 Килограмм |
| Вес нетто | 0.028 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.046 Литр |
| EAN/UPC | 5702428147910 |