Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Регулируемый ремень термобаллона, Макс. диаметр трубки 50мм

068U3506

Обозначение типа: Регулируемый ремень термобаллона, Используется для продукции, примечание: Макс. диаметр трубки 50мм, Используется для продукции, примечание: Макс. диаметр трубки 50мм, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 45
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Запчасти и аксессуары для клапанов

Рекомендованная замена: 068U3527

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAccessory 0.4mm bulb strap I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовTXV accessories
Используется для продукции, примечаниеМакс. диаметр трубки 50мм
Используется совместно сT 2TE 2TR 6TU
Количество в упаковке45 шт
Название продуктаAdjustable bulb strap
Обозначение типаРегулируемый ремень термобаллона
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.029 Килограмм
Вес нетто0.029 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.066 Литр
EAN/UPC5702428146821