Запасная часть, TUA; TUAE, Фильтр
068U0016
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: TUA; TUAE, Обозначение типа: Фильтр, Filter
068U0016
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | TUA Фильтр для клапанных узлов 0-4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | TXV spare parts |
| Используется для продукции, примечание | Только отверстия 5–9 |
| Используется совместно с | TUATUAE |
| Количество в упаковке | 24 шт |
| Название продукта | Filter |
| Обозначение типа | Фильтр |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.5 Грамм |
| Вес нетто | 0.193 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.003 Литр |
| EAN/UPC | 5702428518406 |