ORF, TEA 20-3 PEEK
068G2061
Вариант упаковки: Групповая упаковка
068G2061
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | TEA/TEAQ/TEAT/TEVA20Клапанный узел №2 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| SCIP dossier product name | TEA/TEAT/TEVA |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | TXV accessories |
| Используется совместно с | TEA 20-3 PEEK |
| Количество в упаковке | 4 шт |
| Название продукта | Orifice |
| Номинальная производительность R717 [кВт] | 10.5 кВт |
| Номинальная производительность R717 [тонн охлаждения] | 3.0 TR |
| Тип продукта | ORF |
| Хладагенты | R134aR22/R407CR404A/R507AR407CR410AR717 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.109 Килограмм |
| Вес нетто | 0.086 Килограмм |
| Volume | 0.309 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428918459 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |