Запасная часть, TE 55, Комплект уплотнений
068G0050
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: TE 55, Обозначение типа: Комплект уплотнений, Комплект уплотнений
068G0050
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Комплект прокладок для TE 55 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| В комплект входят | 1 x O-ring2 x gasket |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Общие запчасти |
| Используется совместно с | TE 55 |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | Комплект уплотнений |
| Обозначение типа | Комплект уплотнений |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.004 Килограмм |
| Вес нетто | 0.004 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.025 Литр |
| EAN/UPC | 5702422111221 |