Запасная часть, AKV & AKVH 10 - 0/1/2/3, Клапанный узел10-0/1/2/3
068F5283
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: AKV & AKVH 10 - 0/1/2/3, Обозначение типа: Клапанный узел10-0/1/2/3, Ремонтный комплект
068F5283
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | AKV/H 10(0-3) Комплект клапанных узлов |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Electric valve spare parts |
| Используется совместно с | AKV & AKVH 10 - 0/1/2/3 |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | Ремонтный комплект |
| Направление | Отсутствует |
| Обозначение типа | Клапанный узел10-0/1/2/3 |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.026 Килограмм |
| Вес нетто | 0.017 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.07 Литр |
| EAN/UPC | 5702428452359 |