Запасная часть, AKV 10P0/1/2/3/4/5/6/7 (комплект4), Комплект для фильтра AKV 10P0–P7
068F5154
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: AKV 10P0/1/2/3/4/5/6/7 (комплект4), Обозначение типа: Комплект для фильтра AKV 10P0–P7, Ремонтный комплект
068F5154
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | AKV 10P(0-7) Комплект фильтров 4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Electric valve spare parts |
| Используется совместно с | AKV 10P0/1/2/3/4/5/6/7 (комплект4) |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Название продукта | Ремонтный комплект |
| Направление | Отсутствует |
| Обозначение типа | Комплект для фильтра AKV 10P0–P7 |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.032 Килограмм |
| Вес нетто | 0.014 Килограмм |
| Volume | 0.134 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428572392 |
| Proposition 65 | No significant risk |