Запасная часть, AKV 15; AKVA 15, Сердечник в сборе
068F5045
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: AKV 15; AKVA 15, Обозначение типа: Сердечник в сборе, Ремонтный комплект
068F5045
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| InspectionText | Vorgänger: 068F0539 |
| Material Description | AKV 15/20 Ремонтный компелект штока |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Electric valve spare parts |
| Используется совместно с | AKV 15AKV 20AKVA 10AKVA 15AKVA 20 |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Название продукта | Ремонтный комплект |
| Направление | Отсутствует |
| Обозначение типа | Сердечник в сборе |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.11 Килограмм |
| Вес нетто | 0.095 Килограмм |
| Volume | 0.134 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428058575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |