Запасная часть, AKVA 10-7, Клапанный узел10-7
068F0532
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: AKVA 10-7, Обозначение типа: Клапанный узел10-7, Ремонтный комплект
068F0532
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Orifice kit 10-7 AKVA 10 MU 10/180 |
| MOPD [бар / psig] | 18 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Electric valve spare parts |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 60 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -50 °C |
| Используется совместно с | AKVA 10-7 |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 42.0 бар |
| Название продукта | Ремонтный комплект |
| Направление | Отсутствует |
| Обозначение типа | Клапанный узел10-7 |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.032 Килограмм |
| Вес нетто | 0.022 Килограмм |
| Volume | 0.076 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099116 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |