AKV orifice

Запасная часть, AKVA 10-1, Клапанный узел10-1

068F0526

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: AKVA 10-1, Обозначение типа: Клапанный узел10-1, Ремонтный комплект

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAKV/A 10 Клапанный узел №1
MOPD [бар / psig]18 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовElectric valve spare parts
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]60 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-50 °C
Используется совместно сAKVA 10-1
Количество в упаковке10 шт
Макс. рабочее давление [бар]42.0 бар
Название продуктаРемонтный комплект
НаправлениеОтсутствует
Обозначение типаКлапанный узел10-1
Тип продуктаЗапасная часть

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.03 Килограмм
Вес нетто0.021 Килограмм
Volume0.076 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422098935
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm