Общие аксессуары, Дополнительные принадлежности, Комплект уплотнений
068B0675
068B0675
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Комплект прокладок для ТE5 / ТЕ 5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| В комплект входят | 1 x O-ring1 x gasket |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Общие аксессуары |
| Используется совместно с | PHTQTE 5TQ 5 |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Название продукта | Accessory bag |
| Обозначение типа | Комплект уплотнений |
| Тип продукта | Дополнительные принадлежности |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.002 Килограмм |
| Вес нетто | 0.002 Килограмм |
| Volume | 0.025 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422111108 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |