Общие аксессуары, Дополнительные принадлежности, Винты и шайбы
068B0018
068B0018
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | TE5 Комплект запасных частей |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| В комплект входят | 4 x SS screws4 x SS washers |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Общие аксессуары |
| Используется для продукции, примечание | For angleway bodies |
| Используется совместно с | TE5/12/20TQ5/12/20 |
| Количество в упаковке | 5 шт |
| Название продукта | Accessory bag |
| Обозначение типа | Винты и шайбы |
| Тип продукта | Дополнительные принадлежности |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.055 Килограмм |
| Вес нетто | 0.054 Килограмм |
| Volume | 0.016 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422004974 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |