T 2/TE 2 Flare/solder adapter

Переходник, TSA

068-4101

Обозначение типа: Переходник, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 116

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material Description?2/TE2 ?????????? ??? ????? 6 ??
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости1
Группа продуктовTXV accessories
Характеристика изделия
Значение
Дополнительная информацияС ФИЛЬТРОМ
Используется совместно сT2 / TE2
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке116 шт
Комплектующее кT2/TE2
Материал соединенияЛатуньМедь
Название продуктаПереходник
Обозначение типаПереходник
Размер соединения[мм]6 мм
СертификацияEAC
Тип присоединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаTSA

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.058 Килограмм
Вес нетто0.054 Килограмм
Volume0.043 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428045827
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm