Переходник, TSA
068-4001
Обозначение типа: Переходник, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 116
068-4001
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | T2/TE2 Adapter |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dossier product name | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | TXV accessories |
| Используется совместно с | T2 / TE2 |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 116 шт |
| Комплектующее к | T2/TE2 |
| Материал соединения | ЛатуньМедь |
| Название продукта | Переходник |
| Обозначение типа | Переходник |
| Размер соединения[мм] | 6 мм |
| Тип продукта | TSA |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.057 Килограмм |
| Вес нетто | 0.051 Килограмм |
| Volume | 0.044 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428512299 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |