Запасная часть, T 2; TE 2, Фильтр
068-0080
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: T 2; TE 2, Обозначение типа: Фильтр, Filter
068-0080
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | T2/TE2 Фильтр для переходника под гайку |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier product name | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | TXV spare parts |
| Используется совместно с | T 2TE 2 |
| Количество в упаковке | 200 шт |
| Название продукта | Filter |
| Обозначение типа | Фильтр |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.006 Kilogram |
| Вес нетто | 0.006 Kilogram |
| Volume | 0.02 Liter |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422109402 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |