Общие аксессуары, Зажим термобаллона, Принадлежность
067N0559
Тип продукта: Принадлежность, Обозначение типа: Ремень термобаллона, 350 мм, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 40
067N0559
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Хомут для термобаллона TE TGE |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | Общие аксессуары |
| Используется для продукции, примечание | Макс. диаметр трубки 79мм/ 31/8дюйма |
| Используется совместно с | TETGE |
| Количество в упаковке | 40 шт |
| Название продукта | Зажим термобаллона |
| Обозначение типа | Ремень термобаллона |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.024 Килограмм |
| Вес нетто | 0.009 Килограмм |
| Volume | 0.076 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428435284 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |