Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Общие аксессуары, Зажим термобаллона, Принадлежность

067N0557

Тип продукта: Принадлежность, Обозначение типа: Ремень термобаллона, 225 мм, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 40

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionTGE Хомут для терм. клапана Ø до 2"1/8
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовОбщие аксессуары
Используется для продукции, примечаниеМакс. диаметр трубки 54мм/ 21/8дюйма
Используется совместно сTETGE
Количество в упаковке40 шт
Название продуктаЗажим термобаллона
Обозначение типаРемень термобаллона
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.029 Килограмм
Вес нетто0.027 Килограмм
Volume0.074 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428404587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm