Общие аксессуары, Зажим термобаллона, Принадлежность
067N0551
Тип продукта: Принадлежность, Обозначение типа: Ремень термобаллона, 140 мм, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 40
067N0551
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | TGE Хомут для терм. клапана Ø до 7/8" |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | Общие аксессуары |
| Используется для продукции, примечание | Макс. диаметр трубки 28мм/ 11/8дюйма |
| Используется совместно с | TD1TGE10 |
| Количество в упаковке | 40 шт |
| Название продукта | Зажим термобаллона |
| Обозначение типа | Ремень термобаллона |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.023 Килограмм |
| Вес нетто | 0.021 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.074 Литр |
| EAN/UPC | 5702428444590 |