PHT_067B3300, 067B3303, 067B3310

Элемент расширительного клапана, PHT, Элемент

067B3303

Используется совместно с: PHTX, Обозначение типа: Элемент

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionPHT Элем терм R22/R407C -40_10С
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.0c9d94cf-8a6c-427f-aa07-f41f4af34854
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выравнивание давленияС внешним выравниванием
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]50 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Характеристика изделия
Значение
Длина капиллярной трубки [дюймы]118.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]3000 мм
Используется совместно сPHTX
Количество в упаковке12 шт
Макс. рабочее давление [бар]28.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]400 psig
Материал корпусаЛатунь
Название продуктаЭлемент расширительного клапана
Обозначение типаЭлемент
Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы]1/4 in
СертификацияEAC
Тип продуктаPHT
Тип соединения внешнего выравниванияОТБОРТОВ.
ХладагентыR22/R407C

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.584 Килограмм
Вес нетто0.46 Килограмм
Volume1.618 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428034562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm