Запасная часть, RT; AKS; MP, Прокладка
060B120866
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: RT; AKS; MP, Обозначение типа: Прокладка, Прокладка
060B120866
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | MP/RT Набор прокладок |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Общие запчасти |
| Используется для продукции, примечание | Для G3/8 A |
| Используется совместно с | AKSMPRT |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Название продукта | Прокладка |
| Обозначение типа | Прокладка |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.2 Килограмм |
| Вес нетто | 0.054 Килограмм |
| Volume | 0.001 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428038980 |
| Proposition 65 | No significant risk |