CBA S-20
047B3204
Описание продукта: Вспомогательный контакт, Обозначение типа: CBA S-20, Функция: 2 make, Используется совместно с: CBT S-; CTI 45MB; CTI 25M-MB, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 36
047B3204
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Блок доп. контактов CBA S-20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Contactor/motorstarter access |
| Дополнительные контакты | 2 NO (33-34, 43-44) |
| Используется совместно с | CBT S-CTI 25M-MBCTI 45MB |
| Количество в упаковке | 36 шт |
| Название продукта | Auxiliary contact block |
| Обозначение типа | CBA S-20 |
| Описание продукта | Вспомогательный контакт |
| Сертификация | Одобрено ULCEEACUKCA |
| Тип продукта | Принадлежность |
| Установка | БОКОВАЯ СТОРОНА, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАКС. 1PR |
| Функция | 2 make |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.048 Килограмм |
| Вес нетто | 0.046 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.125 Литр |
| EAN/UPC | 5702423145461 |