CBA-20
047B3201
Описание продукта: Вспомогательный контакт, Обозначение типа: CBA-20, Функция: 2 make, Используется совместно с: CTI 45MB; CTI 25M-MB, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 100
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Запчасти и аксессуары для клапанов
047B3201
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | CBA-20 Aux. contact 2NO, CTI 25-45M/ |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Contactor/motorstarter access |
| Дополнительные контакты | 2 NO (13-14, 23-24) |
| Используется совместно с | CTI 25M-MBCTI 45MB |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Название продукта | Auxiliary contact block |
| Обозначение типа | CBA-20 |
| Описание продукта | Вспомогательный контакт |
| Сертификация | CEEACUKCAОдобрено UL |
| Тип продукта | Принадлежность |
| Установка | ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАКС. 1PR |
| Функция | 2 make |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.018 Килограмм |
| Вес нетто | 0.016 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.089 Литр |
| EAN/UPC | 5702423145430 |