BCI 1
047B010466
Обозначение типа: BCI 1, Используется совместно с: MOTOR STARTER 6-30A, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 18
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Запчасти и аксессуары для клапанов
047B010466
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
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | BCI 1 Enclosure Box |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Contactor/motorstarter access |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется совместно с | MOTOR STARTER 6-30A |
| Количество в упаковке | 18 шт |
| Нажмите кнопки | Stop/reset |
| Название продукта | Enclosure |
| Обозначение типа | BCI 1 |
| Описание продукта | Корпус |
| Сертификация | LLC CDC TYSK |
| Степень защиты, IP | IP55 |
| Тип продукта | Принадлежность |
| Функция | ГРИБОВИДНАЯ КНОПКА ОСТАНОВА/СБРОСА |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.368 Килограмм |
| Вес нетто | 0.368 Килограмм |
| Volume | 2.279 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423045570 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |