Flange
042N4811
Flange, Используется совместно с: AV210B-H, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20
042N4811
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Accessory Namur Flange AV210B-H |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Ext. operat. valve accessories |
| Используется для продукции, примечание | Actuator ø50-110 |
| Используется совместно с | AV210B-H |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Название продукта | Flange |
| Обозначение типа | Namur flange |
| Описание | Namur flange |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.04 Килограмм |
| Вес нетто | 0.04 Килограмм |
| Volume | 0.035 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428048651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |