Электронное реле времени
042N0185
Электронное реле времени, Используется совместно с: Катушки для клапанов, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 32
042N0185
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ET 20M Реле времени(таймер) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Временной диапазон | 1 - 45 min |
| Группа продуктов | Аксессуары для катушки |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 50 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -10 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 122 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | 14 °F |
| Используется совместно с | Катушки для клапанов |
| Количество в упаковке | 32 шт |
| Название продукта | Электронное реле времени |
| Обозначение типа | ET 20 M |
| Сертификация | CE |
| Стандарт. эл. соед. | EN 175301-803 |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Таймер задержки включения [с] [макс.] | 15 c |
| Таймер задержки включения [с] [мин.] | 1 c |
| Тип продукта | Accessory |
| Функция | Импульсный пуск |
| Эл. соед. форма | Форма А |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.07 Килограмм |
| Вес нетто | 0.055 Килограмм |
| Volume | 0.315 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314213 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |