Spare part - Packing

Запасная часть, EVR 40, Комплект для обслуживания поршней

042H0173

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EVR 40, Обозначение типа: Комплект для обслуживания поршней, Ремонтный комплект

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionEVR 40 NC Сервисный комплект
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовЗапасные части электромагнитных клапанов
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сEVR 40
Количество в упаковке18 шт
Макс. OPD [бар] 10 Вт перем. тока21 бар
Макс. OPD [бар] 20 Вт пост. тока14 бар
Макс. рабочее давление [бар]32.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]460 psig
Название продуктаРемонтный комплект
НаправлениеОтсутствует
Обозначение типаКомплект для обслуживания поршней
Тип продуктаЗапасная часть

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.226 Килограмм
Вес нетто0.173 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.568 Литр
EAN/UPC5702422173571