Запасная часть, EVR 32, Комплект для обслуживания поршней
042H0172
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EVR 32, Обозначение типа: Комплект для обслуживания поршней, Ремонтный комплект
042H0172
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | EVR 32 NC Сервисный комплект |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется совместно с | EVR 32 |
| Количество в упаковке | 18 шт |
| Макс. OPD [бар] 10 Вт перем. тока | 21 бар |
| Макс. OPD [бар] 20 Вт пост. тока | 14 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 32.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 460 psig |
| Название продукта | Ремонтный комплект |
| Направление | Отсутствует |
| Обозначение типа | Комплект для обслуживания поршней |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.222 Килограмм |
| Вес нетто | 0.17 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.553 Литр |
| EAN/UPC | 5702422173830 |