Accessorry / Spare part _ Packing

Запасная часть, EVR 25; EVR 32, Комплект для обслуживания управляющего клапана

042H0165

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EVR 25; EVR 32, Обозначение типа: Комплект для обслуживания управляющего клапана, Ремонтный комплект

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionEVR 25 NC Сервисный комплект
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовЗапасные части электромагнитных клапанов
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сEVR 25EVR 32
Количество в упаковке20 шт
Макс. OPD [бар] 10 Вт перем. тока21 бар
Макс. OPD [бар] 20 Вт пост. тока14 бар
Макс. рабочее давление [бар]32.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]460 psig
Название продуктаРемонтный комплект
НаправлениеОтсутствует
Обозначение типаКомплект для обслуживания управляющего клапана
Тип продуктаЗапасная часть

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.116 Килограмм
Вес нетто0.108 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.134 Литр
EAN/UPC5702422107972