OUB 4
040B0274
Используется совместно с: OUB 4
040B0274
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | OUB 4 Штуцер 1"1/4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
| SCIP dossier product name | Accessory for OUB |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Oil management accessories |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется совместно с | OUB 4 |
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Название продукта | Nipple |
| Направление | Прямой |
| Обозначение типа | Ниппель |
| Размер соединения [дюймы] | 1 1/8 in |
| Тип присоединения | Под пайку, ODF |
| Тип продукта | Accessory |
| Хладагенты | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.218 Килограмм |
| Вес нетто | 0.2 Килограмм |
| Volume | 0.152 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422014614 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |