OUB 1
040B0142
Используется совместно с: OUB 1
040B0142
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | OUB 1 Штуцер 1/2" пайка |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
| SCIP dossier product name | Accessory for OUB |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Oil management accessories |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется совместно с | OUB 1 |
| Количество в упаковке | 18 шт |
| Название продукта | Nipple |
| Направление | Прямой |
| Обозначение типа | Ниппель |
| Размер соединения [дюймы] | 1/2 in |
| Тип присоединения | Под пайку, ODF |
| Тип продукта | Accessory |
| Хладагенты | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR600R600a |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.05 Килограмм |
| Вес нетто | 0.046 Килограмм |
| Volume | 0.045 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422002734 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |