CB-NO
037H0111
Описание продукта: Вспомогательный контакт, Обозначение типа: CB-NO, Функция: ИСПОЛНЕНИЕ, Используется совместно с: CI 6-50, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Запчасти и аксессуары для клапанов
037H0111
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Блок доп. контактов CB-NO |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Contactor/motorstarter access |
| Допустимая нагрузка | AC15=6 A, 500 V |
| Используется совместно с | CI 6-50 |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Название продукта | Auxiliary contact block |
| Обозначение типа | CB-NO |
| Описание продукта | Вспомогательный контакт |
| Сертификация | EACUL |
| Тип продукта | Принадлежность |
| Установка | ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА |
| Функция | ИСПОЛНЕНИЕ |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.014 Килограмм |
| Вес нетто | 0.013 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.653 Литр |
| EAN/UPC | 5702423013623 |