Запасная часть, KV , CPCE, Крышка, прокладка, винт, клапан
034L2000
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: KV , CPCE, Обозначение типа: Крышка, прокладка, винт, клапан, Комплект для обслуживания
034L2000
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Spare Part Service Kit |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| В комплект входят | КолпачокПрокладкаКлапан SchraderВинт |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запчасти для клапанов KV |
| Используется совместно с | KV , CPCE |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Крышка, прокладка, винт, клапан |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 100 Грамм |
| Вес нетто | 100 Грамм |
| Volume | 0.989 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428436823 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |