Запасная часть, KV 28, Винт с обратной резьбой
034L0210
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: KV 28, Обозначение типа: Винт с обратной резьбой, Стопорный винт
034L0210
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Spare Part Locking Screw |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | Запчасти для клапанов KV |
| Используется совместно с | KV 28KV 35 |
| Количество в упаковке | 48 шт |
| Название продукта | Стопорный винт |
| Обозначение типа | Винт с обратной резьбой |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.66 Килограмм |
| Вес нетто | 0.627 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 2.142 Литр |
| EAN/UPC | 5702428040006 |