Запасная часть, KV 12, Винт с обратной резьбой
034L0208
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: KV 12, Обозначение типа: Винт с обратной резьбой, Стопорный винт
034L0208
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Spare Part Locking Screw |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | Запчасти для клапанов KV |
| Используется совместно с | KV 12KV 15KV 22 |
| Количество в упаковке | 108 шт |
| Название продукта | Стопорный винт |
| Обозначение типа | Винт с обратной резьбой |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.628 Килограмм |
| Вес нетто | 0.627 Килограмм |
| Volume | 0.989 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428031875 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |