M12 Female Angle

Кабель

034G7120

Используется для продукции, примечание: Угловой соединитель, Обозначение типа: Кабель, Длина кабеля [м]: 5, Используется совместно с: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 15

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Cable featureTwisted pair
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКабель с угловым разъемом М12, 5 м
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовElectric valve accessories
Длина кабеля [м]5.000 м
Длина кабеля [футы]16.4 фут
Используется для продукции, примечаниеУгловой соединитель
Используется совместно сETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Количество в упаковке15 шт
Характеристика изделия
Значение
Материал изоляции кабеляПВХ
Название продуктаКабель
Обозначение типаКабель
Раб. температура [°C] [Max]80 °C
Рабочая температура [°F] [мин.]-40 °F
СертификацияCEEACRoHSUKCA
Степень защиты, IPIP67
Температура в рабочем состоянии [°C] [Min]-40 °C
Температура в рабочем состоянии [°F] [Max]176 °F
Тип продуктаПринадлежность
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеM12

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто371 Грамм
Вес нетто371 Грамм
Volume1.764 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162932773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm