Кабель
034G7078
Используется для продукции, примечание: Прямой коннектор, Обозначение типа: Кабель, Длина кабеля [м]: 12.2, Используется совместно с: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 8
034G7078
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Cable feature | Twisted pair |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Кабель ПВХ 12 м |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| SCIP dossier no. | - |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Electric valve accessories |
| Длина кабеля [м] | 12.200 м |
| Длина кабеля [футы] | 40.0 фут |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется для продукции, примечание | Прямой коннектор |
| Используется совместно с | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
| Количество в упаковке | 8 шт |
| Материал изоляции кабеля | ПВХ |
| Название продукта | Кабель |
| Обозначение типа | Кабель |
| Раб. температура [°C] [Max] | 80 °C |
| Рабочая температура [°F] [мин.] | -40 °F |
| Сертификация | CEEACRoHSUKCA |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Температура в рабочем состоянии [°C] [Min] | -40 °C |
| Температура в рабочем состоянии [°F] [Max] | 176 °F |
| Тип продукта | Принадлежность |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрическое соединение | M12 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.894 Килограмм |
| Вес нетто | 0.78 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 1.764 Литр |
| EAN/UPC | 5715162466032 |