M12 female angle connector cable

Кабель

034G7074

Используется для продукции, примечание: Угловой соединитель, Обозначение типа: Кабель, Длина кабеля [м]: 8, Используется совместно с: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 12

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Cable featureTwisted pair
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionКабель ПВХ 8 м M/12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier no.-
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовElectric valve accessories
Длина кабеля [м]8.000 м
Длина кабеля [футы]26.2 фут
Характеристика изделия
Значение
Используется для продукции, примечаниеУгловой соединитель
Используется совместно сETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Количество в упаковке12 шт
Материал изоляции кабеляПВХ
Название продуктаКабель
Обозначение типаКабель
Раб. температура [°C] [Max]80 °C
Рабочая температура [°F] [мин.]-40 °F
СертификацияCEEACRoHSUKCA
Степень защиты, IPIP67
Температура в рабочем состоянии [°C] [Min]-40 °C
Температура в рабочем состоянии [°F] [Max]176 °F
Тип продуктаПринадлежность
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеM12

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.562 Килограмм
Вес нетто0.514 Килограмм
Volume1.764 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428924825
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm