Кабель
034G7073
Используется для продукции, примечание: Угловой соединитель, Обозначение типа: Кабель, Длина кабеля [м]: 2, Используется совместно с: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 40
034G7073
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Cable feature | Twisted pair |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Кабель М12 ПВХ 2 м |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Electric valve accessories |
| Длина кабеля [м] | 2.000 м |
| Длина кабеля [футы] | 6.6 фут |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется для продукции, примечание | Угловой соединитель |
| Используется совместно с | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
| Количество в упаковке | 40 шт |
| Материал изоляции кабеля | ПВХ |
| Название продукта | Кабель |
| Обозначение типа | Кабель |
| Раб. температура [°C] [Max] | 80 °C |
| Рабочая температура [°F] [мин.] | -40 °F |
| Сертификация | CEEACRoHSUKCA |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Температура в рабочем состоянии [°C] [Min] | -40 °C |
| Температура в рабочем состоянии [°F] [Max] | 176 °F |
| Тип продукта | Принадлежность |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрическое соединение | M12 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.16 Килограмм |
| Вес нетто | 0.101 Килограмм |
| Volume | 0.529 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428925112 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |