ETS 175L and ETS 250L spare parts

Запасная часть, ETS 250L, Комплект привода

034G3615

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ETS 250L, Обозначение типа: Комплект привода, Actuator

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAST-G Привод электрический ETS 250L
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP dossier product nameETS 250-800/KVS 42
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовElectric valve spare parts
Используется совместно сETS 250L
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]37.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]536 psig
Название продуктаActuator
Обозначение типаКомплект привода
Расходная характеристикаS-shape
СертификацияОдобрено ULCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA
Тип продуктаЗапасная часть
Электрическое соединениеM12

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.077 Килограмм
Вес нетто0.752 Килограмм
Volume6.248 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162288771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm