Запасная часть, ETS 175L, Комплект привода
034G3612
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ETS 175L, Обозначение типа: Комплект привода, Actuator
034G3612
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | AST-G Привод электрический ETS 175L |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| SCIP dossier product name | ETS 250-800/KVS 42 |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Electric valve spare parts |
| Используется совместно с | ETS 175L |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 37.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 536 psig |
| Название продукта | Actuator |
| Обозначение типа | Комплект привода |
| Расходная характеристика | Линейная |
| Сертификация | Одобрено ULCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Электрическое соединение | M12 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.067 Kilogram |
| Вес нетто | 0.742 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162291955 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |