M12 straight cable

Кабель

034G2331

Используется для продукции, примечание: Прямой коннектор, Обозначение типа: Кабель, Длина кабеля [м]: 2, Используется совместно с: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionETS Кабель 2 м CPE
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовElectric valve accessories
Длина кабеля [м]2.000 м
Длина кабеля [футы]6.6 фут
Идентичный продукт034G2202
Характеристика изделия
Значение
Используется для продукции, примечаниеПрямой коннектор
Используется совместно сETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Количество в упаковке20 шт
Материал изоляции кабеляCPE
Название продуктаКабель
Обозначение типаКабель
Раб. температура [°C] [Max]80 °C
Рабочая температура [°F] [мин.]-40 °F
СертификацияCERoHSUKCA
Температура в рабочем состоянии [°C] [Min]-40 °C
Температура в рабочем состоянии [°F] [Max]176 °F
Тип продуктаПринадлежность
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеM12

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.126 Килограмм
Вес нетто0.126 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1.012 Литр
EAN/UPC5702428826341