Кабель
034G2202
Используется для продукции, примечание: Прямой коннектор, Обозначение типа: Кабель, Длина кабеля [м]: 2, Используется совместно с: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20
034G2202
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Accessory cable M12/s 2m M/20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Electric valve accessories |
| Длина кабеля [м] | 2.000 м |
| Длина кабеля [футы] | 6.6 фут |
| Идентичный продукт | 034G2331 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется для продукции, примечание | Прямой коннектор |
| Используется совместно с | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Материал изоляции кабеля | CPE |
| Название продукта | Кабель |
| Обозначение типа | Кабель |
| Раб. температура [°C] [Max] | 80 °C |
| Рабочая температура [°F] [мин.] | -40 °F |
| Сертификация | CERoHSUKCA |
| Температура в рабочем состоянии [°C] [Min] | -40 °C |
| Температура в рабочем состоянии [°F] [Max] | 176 °F |
| Тип продукта | Принадлежность |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрическое соединение | M12 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.13 Килограмм |
| Вес нетто | 0.083 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.429 Литр |
| EAN/UPC | 5702428826396 |