Actuator
034G2200
Тип продукта: Принадлежность, Обозначение типа: Кабель, Электрическое соединение: M12, Используется совместно с: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20
034G2200
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Accessory cable M12/s 8m M/20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| SCIP dossier no. | - |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Electric valve spare parts |
| Длина кабеля [м] | 8.000 м |
| Длина кабеля [футы] | 26.2 фут |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Идентичный продукт | 034G2323 |
| Используется для продукции, примечание | Прямой коннектор |
| Используется совместно с | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Материал изоляции кабеля | ПВХ |
| Название продукта | Actuator |
| Обозначение типа | Кабель |
| Раб. температура [°C] [Max] | 80 °C |
| Рабочая температура [°F] [мин.] | -58 °F |
| Сертификация | CERoHSUKCA |
| Температура в рабочем состоянии [°C] [Min] | -50 °C |
| Температура в рабочем состоянии [°F] [Max] | 176 °F |
| Тип продукта | Принадлежность |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрическое соединение | M12 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.32 Килограмм |
| Вес нетто | 0.32 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.866 Литр |
| EAN/UPC | 5702428826419 |