Actuator with integrated M12 connection

Запасная часть, KVS; ETS, Редукторный электропривод AST-G

034G2088

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: KVS; ETS, Обозначение типа: Редукторный электропривод AST-G, Actuator

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAST-G Привод электрический
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовElectric valve spare parts
Используется для продукции, примечаниеКороткий вал, подшипник CO2AST-G motor
Используется совместно сETSKVS
Количество в упаковке3 шт
Название продуктаActuator
Обозначение типаРедукторный электропривод AST-G
СертификацияEAC
Тип продуктаЗапасная часть
Электрическое соединениеM12

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.735 Килограмм
Вес нетто0.666 Килограмм
Volume1.651 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428826525
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm