Запасная часть, ETS, Редукторный электропривод AST1
034G2087
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ETS, Обозначение типа: Редукторный электропривод AST1, Actuator
034G2087
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | AST-G Привод электрический |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Electric valve spare parts |
| Используется для продукции, примечание | AST 1 motorДля областей применения с CO2 |
| Используется совместно с | ETS |
| Количество в упаковке | 3 шт |
| Название продукта | Actuator |
| Обозначение типа | Редукторный электропривод AST1 |
| Сертификация | EACLLC CDC TYSK |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Электрическое соединение | M12 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.732 Килограмм |
| Вес нетто | 0.67 Килограмм |
| Volume | 1.651 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428826532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |