Запасная часть, EVR 10 NC, Комплект для обслуживания, для кода 032Lxxxx
032L0552
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EVR 10 NC, Обозначение типа: Комплект для обслуживания, для кода 032Lxxxx, Ремонтный комплект
032L0552
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | EVR 10 ver.2 NC Сервисный комплект |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
| Используется совместно с | EVR 10 NC |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | Ремонтный комплект |
| Направление | Отсутствует |
| Обозначение типа | Комплект для обслуживания, для кода 032Lxxxx |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.065 Килограмм |
| Вес нетто | 0.042 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.11 Литр |
| EAN/UPC | 5702428984645 |