Spare part - Packing

Запасная часть, EVRH 15; EVRH 6; EVRH 10; EVRH 20, Комплект для обслуживания

032G1090

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EVRH 15; EVRH 6; EVRH 10; EVRH 20, Обозначение типа: Комплект для обслуживания, Ремонтный комплект
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Запчасти и аксессуары для клапанов

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionService kit EVRH 6-20 Multi 12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовЗапасные части электромагнитных клапанов
Используется совместно сEVRH 10EVRH 15EVRH 20EVRH 6
Количество в упаковке12 шт
Название продуктаРемонтный комплект
НаправлениеОтсутствует
Обозначение типаКомплект для обслуживания
Тип продуктаЗапасная часть

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.163 Килограмм
Вес нетто0.091 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.826 Литр
EAN/UPC5702428484244