Spare part - Packing

Запасная часть, ICFE 20, Комплект для обслуживания

032F8035

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ICFE 20, Обозначение типа: Комплект для обслуживания

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionDiaphragm assembly / ICFE 20
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовICF spare parts
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сICFE 20
Количество в упаковке160 шт
Макс. OPD [бар] 12 Вт перем. тока21 бар
Макс. OPD [бар] 20 Вт пост. тока16 бар
Макс. рабочее давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]754 psig
Название продуктаРемонтный комплект
НаправлениеОтсутствует
Обозначение типаКомплект для обслуживания
Тип продуктаЗапасная часть

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто20 Грамм
Вес нетто16 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.129 Литр
EAN/UPC5715162162316