Запасная часть, ICFE 20, Комплект для обслуживания
032F8031
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ICFE 20, Обозначение типа: Комплект для обслуживания
032F8031
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Armature tube ass'y / ICFE 20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | ICF spare parts |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется совместно с | ICFE 20 |
| Количество в упаковке | 160 шт |
| Макс. OPD [бар] 12 Вт перем. тока | 21 бар |
| Макс. OPD [бар] 20 Вт пост. тока | 16 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 52.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 754 psig |
| Название продукта | Ремонтный комплект |
| Направление | Отсутствует |
| Обозначение типа | Комплект для обслуживания |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 69 Грамм |
| Вес нетто | 63.95 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.129 Литр |
| EAN/UPC | 5702428540025 |